ROTA HSH
3-Backen Kraftspannfutter mit Durchgangsbohrung
3-Backen-Kraftspannfutter mit extra großem Backenhub, um ideal über Störkonturen hinweg zu spannen.
Beschreibung
Vantaggi – I tuoi benefici
- Corsa delle ganasce molto lunga
Possibilità di serraggio del pezzo oltre il profilo d'ingombro - Con foro passante
I pezzi si possono inserire nel foro - Interfaccia integrata per morsetti riportati standard
Vasta gamma disponibile di morsetti riportati standard - Disponibile, come optional, anche con sistema di compensazione della forza centrifuga
Così sono possibili regimi di lavorazione elevati - Cilindro idraulico standard sufficiente per l'azionamento del mandrino
Di solito, il cilindro di serraggio esistente della macchina si può continuare a usare - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Mandrino a leva con corsa delle ganasce estremamente lunga
Il mandrino a leva ROTA HSH dispone di una corsa delle ganasce estremamente lunga. Questo tipo di costruzione è la soluzione ideale per eseguire il serraggio oltre i profili d'ingombro sul pezzo. La corsa necessaria delle ganasce viene adattata in modo ottimale alle esigenze del cliente. La leva a squadra converte la forza di azionamento assiale in movimento radiale di serraggio delle ganasce.