ROTA THW3
带卡爪快换系统的动力卡盘
Autocentrante a 3 griffe a tenuta stagna per cilindri a corsa standard. Grazie al sistema a tenuta stagna brevettato, si ottengono intervalli di manutenzione fino a 20 volte più lunghi.
描述
Vantaggi – I tuoi benefici
- Mandrino autocentrante a tenuta stagna
Per intervalli di manutenzione significativamente più lunghi - Lubrificazione di grasso permanente
Per forze di serraggio sempre elevate e costanti. - Pratico sistema di cambio rapido morsetti
Riduzione dei tempi e dei costi di preparazione macchina - Ampio foro passante
Lavorazione di tutti i comuni diametri per tubi - Grande efficacia del sistema con pistoni ad anello
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Elevata precisione di ripetibilità del cambio rapido morsetti
I morsetti richiedono un'unica alesatura - Sistema modulare di boccole di centraggio
Adattamento ottimale alle nuove operazioni di serraggio grazie alle boccole di centraggio intercambiabili - Ganasce base a dentatura diritta GBK
Compatibile con ROTA THW plus, ROTA-G e sistema “R“ (Reishauer) - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Autocentrante a cambio rapido completamente sigillato con lubrificazione permanente per forze di serraggio costantemente elevate
Forze di serraggio costanti, costi di manutenzione minimi e alta efficienza energetica, tutto questo in un mandrino autocentrante elettrico con un sistema di cambio rapido delle griffe - questo è esattamente ciò che promette il nuovo ROTA THW3. Un sistema di tenuta brevettato sulle ganasce di spinta e sul meccanismo di rilascio impedisce il risciacquo del grasso lubrificante con conseguente perdita graduale della forza di serraggio. Inoltre la guarnizione previene la penetrazione di trucioli o sporco all'interno del corpo del mandrino, consentendone un'applicazione ancora più ampia. - Il sistema integrato di cambio rapido delle griffe e il sistema modulare di boccole di centraggio intercambiabili permettono all'utente di adattare rapidamente e facilmente il mandrino a nuovi compiti di serraggio. Questo aumenta notevolmente la produttività, specialmente per i lotti di piccole dimensioni. Le griffe esistenti del predecessore ROTA THW plus, così come di ROTA THW possono essere utilizzate 1:1 nella nuova generazione.