arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

Manual lathe chucks

Manual allrounders

Manually actuated manual lathe chucks with angled or straight-toothed jaw interfaces can be used for almost any type of machining. Due to their jaw quick-change system, the lathe chucks are extremely flexible and can be adapted to new clamping tasks very quickly. The SCHUNK manual lathe chucks can be used on lathes as well as on modern mill/turn centers.

Our performance promise. Your benefits.

  • SCHUNK manual chucks can be combined with the largest range of standard chuck jaws with 1,200 models.
  • Optimize set-up times with the jaw quick-change chuck: Change jaws in just 60 seconds.
  • The easy way of handling the manual chucks impresses in a day-to-day working environment.
  • 所有筛选器
    245 条结果
    ROTA-S plus 2.0

    ROTA-S plus 2.0

    Mandrin à serrage flexible avec système de changement rapide de mors pour changement de mors en 60 secondes.
    显示系列
    ROTA-ML flex 2+2

    ROTA-ML flex 2+2

    Mandrin à 4 mors à compensation centrale avec grande course de compensation.
    显示系列
    ROTA-S flex

    ROTA-S flex

    Mandrin manuel 3 mors de poids optimisé avec réglage rapide des mors et plage de serrage extrêmement vaste
    显示系列
    ROTA-G

    ROTA-G

    Mandrin manuel universel à 3 mors avec système à changement rapide de mors pour un serrage immédiat des mors
    显示系列
    SPK

    SPK

    Boîte de mors fermée avec interface de mors standard pour solutions de serrage individuelles sur plateaux de tours avec rainures en T parallèles.
    显示系列