ROTA-S plus 2.0
手动车床卡盘,带卡爪快换
Versatile autocentrante manuale con sistema di cambio rapido morsetti per un cambio in 60 secondi.
描述
Vantaggi – I tuoi benefici
- Pratico sistema di cambio rapido morsetti
Riduzione dei tempi e dei costi di preparazione macchina - Ampio foro passante
Lavorazione di tutti i comuni diametri per tubi - Sistema a cremagliera tangenziale di grande efficacia
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Elevata precisione di ripetibilità del cambio rapido morsetti
I morsetti richiedono un'unica alesatura - Dispositivi di sicurezza visivi
Massima sicurezza di funzionamento - Sistema di lubrificazione ottimizzato
Forze di serraggio sempre elevate garantite - Sistema modulare di boccole di centraggio
Adattamento ottimale alle nuove operazioni di serraggio grazie alle boccole di centraggio intercambiabili - Ottimo rapporto tra forza di serraggio numero di giri
Utilizzo perfetto delle prestazioni della macchina - Ganasce base a dentatura elicoidale SFG
Compatibile con ROTA-S plus e sistema "F" (Forkardt) - Chiave di serraggio di sicurezza ergonomica e leggera
Garanzia di un uso semplice - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Elevata precisione di rotazione concentrica e di ripetibilità al cambio ganasce
Opzioni ed informazioni speciali
- Autocentrante a cambio rapido a tenuta stagna con interfaccia ganascia base a dentatura obliqua
Il mandrino a serraggio manuale per tornio ROTA-S plus 2.0 è molto potente e adatto all'esecuzione delle più diverse operazioni di serraggio. Questo è disponibile come mandrino a 2 e a 3 griffe. Il sistema a cremagliera ad elevato grado di efficienza e il sistema di lubrificazione ottimizzato assicurano il serraggio sicuro e forze di serraggio costantemente elevate. L'eccellente rapporto tra forza di serraggio e numero di giri consente un utilizzo perfetto del rendimento della macchina, con un aumento efficace della produzione. - Il sistema di cambio rapido delle ganasce dell'autocentrante manaule ROTA-G plus 2.0 riduce considerevolmente i costi di installazione, completando il processo di installazione in meno di 60 secondi. Grazie al sistema di cambio rapido, non è più necessario rialesare le ganasce.