arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HGKHA 252 图片仅供参考

HGKHA 252

外径夹持用硬 爪夹持

ID 122213

HGKHA 252, 外径夹持用硬 爪夹持

产品特性:
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 16 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
工具:
  • 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Product group Hard Claw Jaws for O.D. Clamping
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 16.0
Width B [mm] 45.0
Height H [mm] 60.0
Length L [mm] 80.0
Clamping depth T [mm] 22.0
Thread workpiece stop G M6
Hole spacing b [mm] 29.0
Screws M16
Material Steel 16MnCr5, hardened
m/set [kg] 2.7