arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
RSE-IH 260 图片仅供参考

RSE-IH 260

用于 RAPIDO 可互换嵌块的卡爪快换系统

ID 1499873

RSE-IH 260, 用于 RAPIDO 可互换嵌块的卡爪快换系统
  • 细齿: RAPIDO
  • 最大夹持力*: 110 kN
  • 供货单位: 1 件
产品组 用于 RAPIDO 可互换嵌块的卡爪快换系统
细齿 RAPIDO
夹持力 [kN] 110
宽度 B [mm] 50
高度 H [mm] 60
高度 H1 [mm] 40
长度 L [mm] 95
长度 L1 [mm] 75
材料 42CrMo4+QT 钢,经感应淬火处理
m/件 [kg] 2.3
完全可自动化、免用工具的卡爪快速更换。