arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
H-WB 151 Illustrazione simile

H-WB 151

Morsetti teneri dentati diritti in acciaio

ID 130115

H-WB 151, Morsetti teneri dentati diritti in acciaio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 3.0 mm x 60°
  • Larghezza della scanalatura: 26 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Scopri altre ganasce riportate abbinate in diverse dimensioni! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
  • Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Gruppo prodotti Morsetti teneri dentati diritti in acciaio
Dentatura 3.0 mm x 60°
Larghezza della scanalatura N [mm] 26.0
Larghezza B [mm] 60.0
Altezza H [mm] 80.0
Lunghezza L [mm] 156.0
Spaziatura dei fori a [mm] 72.0
Spaziatura dei fori b [mm] 50.0
Vite M20
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 14.4