arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Mordaza para chuck seleccionada
H-WB 151

Configuración de la mordaza para chuck

Estado de configuración
Básico
La configuración del producto se realiza mediante el programa estándar.
Las opciones/accesorios pueden incurrir en un cargo adicional, que se puede elegir para un descuento.

Personalizado
Su selección requiere una implementación personalizada (fuera del programa estándar).
Los cargos adicionales/costes extra se facturan por separado en y no se pueden elegir para un descuento.
Precio bajo petición - descuentos disponibles solo en función de la cantidad (descuentos por volumen) -
Posición de sujeción (SS) [mm]
Número de orificios de montaje
Ancho (B) [mm]
Altura (H) [mm]
Longitud (L) [mm]
Espacio entre barrenos (a) [mm]
Espacio entre barrenos (b) [mm]
Opción afilada
Opción peso aligerado
Agujeros de montaje de tamaño de rosca
Ancho de la ranura (N) [mm]
Marca personalizada (grabada en la mordaza)

Mordazas para chucks personalizadas

Cantidad del pedido en juego
H-WB 151, Aufsatzb. easyJAW
¿Quiere la máxima personalización?
¿Su configuración está fuera de nuestro rango normal? Póngase en contacto con nosotros y la haremos realidad.