arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KM-WBL 62 图片仅供参考

KM-WBL 62

成角度软顶爪,钢制

ID 132606

KM-WBL 62, 成角度软顶爪,钢制
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 12 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
螺钉 M10
m/套 [kg] 3.09
宽度 B [mm] 35.0
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
高度 H [mm] 60.0
插槽宽度 N [mm] 12.0
孔距 b [mm] 20.0
孔距 a [mm] 47.0
细齿 1.5 mm x 60°
长度 L [mm] 82.0
产品组 成角度软顶爪,钢制