arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SKNL 160 图片仅供参考

SKNL 160

成角度软顶爪,钢制

ID 128100

SKNL 160, 成角度软顶爪,钢制
  • 细齿: 1.5 mm x 60°
  • 槽宽度: 11 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
产品组 成角度软顶爪,钢制
细齿 1.5 mm x 60°
插槽宽度 N [mm] 11
宽度 B [mm] 35
宽度 B1 [mm] 37
高度 H [mm] 40
长度 L [mm] 77
孔距 a [mm] 31
孔距 b [mm] 18
孔距 c [mm] 18
螺钉 M8
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/套 [kg] 1.8