arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SRK 132 图片仅供参考

SRK 132

成角度软顶爪,钢制

ID 136112

SRK 132, 成角度软顶爪,钢制
  • 细齿: 十字槽
  • 槽宽度: 8 mm
  • 通道宽度: 10 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
产品组 成角度软顶爪,钢制
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 8
标签宽度 S [mm] 10
宽度 B [mm] 25
高度 H [mm] 30
高度 H1 [mm] 27.5
高度 H2 [mm] 26
长度 L [mm] 60
孔距 a [mm] 29
孔距 b [mm] 22
螺钉 M8
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/套 [kg] 0.76