arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
2 SWK 200 图片仅供参考

2 SWK 200

直齿软顶爪,钢制

ID 126102

2 SWK 200, 直齿软顶爪,钢制
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 21 mm
  • 供货单位: 1 套 = 2 件
螺钉 M16
m/套 [kg] 8.2
宽度 B [mm] 80.0
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
高度 H [mm] 80.0
插槽宽度 N [mm] 21.0
孔距 b [mm] 28.0
孔距 a [mm] 45.0
细齿 1/16" x 90°
长度 L [mm] 95.0
产品组 直齿软顶爪,钢制