技术细节
Vis | M12 |
---|---|
m/jeu [kg] | 2.7 |
Largeur B [mm] | 35.0 |
Matériau | Acier 16MnCr5 de cémentation |
Hauteur H [mm] | 40.0 |
Largeur de la fente N [mm] | 14.0 |
Entre-axe des trous b [mm] | 25.0 |
Entre-axe des trous a [mm] | 46.0 |
Denture | 1.5 mm x 60° |
Longueur L [mm] | 95.0 |
Groupe de produit | Mors doux rapportés droits en acier |