arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SWB-FB 235 图片仅供参考

SWB-FB 235

直齿软顶爪,钢制

ID 120204

SWB-FB 235, 直齿软顶爪,钢制
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 12 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
产品组 直齿软顶爪,钢制
细齿 1/16" x 90°
插槽宽度 N [mm] 12
宽度 B [mm] 30
高度 H [mm] 55.5
长度 L [mm] 84
孔距 a [mm] 45
孔距 b [mm] 21
螺钉 M12
材料 16MnCr5 钢,可渗透淬硬
m/套 [kg] 2.6