arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FB-AL 175 图片仅供参考

FB-AL 175

直齿软顶爪,铝制

ID 120551

FB-AL 175, 直齿软顶爪,铝制
  • 细齿: 1/16" x 90°
  • 槽宽度: 12 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
螺钉 M12
m/套 [kg] 1.05
宽度 B [mm] 30.0
材料
高度 H [mm] 60.0
插槽宽度 N [mm] 12.0
孔距 b [mm] 21.0
孔距 a [mm] 45.0
细齿 1/16" x 90°
长度 L [mm] 84.0
产品组 直齿软顶爪,铝制