arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SFA-AL 250 图片仅供参考

SFA-AL 250

直齿软顶爪,铝制

ID 172103

SFA-AL 250, 直齿软顶爪,铝制
  • 细齿: 十字槽
  • 槽宽度: 12 mm
  • 通道宽度: 20 mm
  • 供货单位: 1 套 = 3 件
产品组 直齿软顶爪,铝制
细齿 十字槽
插槽宽度 N [mm] 12.0
标签宽度 S [mm] 20.0
宽度 B [mm] 40.0
高度 H [mm] 60.0
高度 H2 [mm] 55.0
长度 L [mm] 125.0
孔距 a [mm] 60.0
孔距 b [mm] 40.0
螺钉 M12
材料
m/套 [kg] 2.1