arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NS 240-2 Illustrazione simile

NS 240-2

Tassello a T singolo

ID 140124

NS 240-2, Tassello a T singolo

Caratteristiche del prodotto:
  • Larghezza della scanalatura: 30 mm
  • Max coppia di serraggio: 450 Nm
  • Unità di fornitura: 1 pezzo
Utensili:
  • Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Gruppo prodotti Tassello a T singolo
Larghezza della scanalatura N [mm] 30.0
Larghezza B [mm] 42.0
Altezza H [mm] 41.0
Altezza H1 [mm] 15.0
Lunghezza L [mm] 34.0
Vite-cil. M24 x 60
Coppia di serraggio max. [Nm] 450.0
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)