arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
NSL3 150-V4-T

NSL3 150-V4-T

夹持系统

ID 1375448

标准夹持工位

产品特性:
  • 单模块 NSE3 138-V4
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 增压功能
  • 四路抗扭曲保护 90°
技术参数:
  • 尺寸: Ø198 x 150 x 60 mm
  • 下拉力: 8 kN
  • 下拉力,带增压: 28 kN
  • 解锁压力: 6 bar
  • 重量: 7.1 kg
长度 [mm] 150.0
宽度 [mm] 198.0
下拉力 [kN] 8.0
下拉力,带增压 [kN] 28.0
解锁压力 [bar] 6.0
重量 [kg] 7.1

标配范围
夹持基座、密封头、防尘帽、操作手册;无拉钉、无分度销、无圆柱型夹具