arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PAL-K S mini 199 x 99

PAL-K S mini 199 x 99

不带夹持装置的夹持托盘

ID 1551644

标准夹持托盘

产品特性:
  • 顶部为 KONTEC 夹持装置预制
  • 底部双路定位销 SPx mini 20
技术参数:
  • 尺寸: 199 x 99 x 16 mm
  • 材料: 钢
  • 平面平行度: 0.02 mm
  • 重量: 2.6 kg
长度 [mm] 199.0
宽度 [mm] 99.0
材料 钢
平面平行度 [mm] 0.02
重量 [kg] 2.6

标配范围
夹持托盘、定位销、手柄;不带夹持装置