NSE mikro 49-13-V10
夹持模块
ID 1357110
标准夹持模块
产品特性:
产品特性:
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 单向防扭转保护
- 通过动态压力监控夹持滑块位置
- 尺寸: Ø49 x Ø38 x 19.8 mm
- 下拉力: 400 N
- 下拉力,带增压: 1500 N
- 启动压力: 6 bar
- 重复精度: < 0.005 mm
- 重量: 0.2 kg