arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SPA mikro 10

SPA mikro 10

夹持销

ID 436610

标准定位销

产品特性:
  • 标准定位销
  • 定心销
  • 不锈钢
技术参数:
  • 夹紧力 M3: 3 kN
  • 夹紧力 M4: 5 kN
  • 重量: 0.004 kg
夹紧力 M3 [kN] 3.0
夹紧力 M4 [kN] 5.0
材料 不锈钢
变型 定心销
重量 [kg] 0.004

标配范围
夹持销