arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WZW-725 BT40-36 图片仅供参考

WZW-725 BT40-36

刀具小车

ID 1154289

标准装调小车

产品特性:
  • 刀具小车
  • 可以单独配置
  • 正确的刀柄接口: BT40
技术参数:
  • 尺寸: 725 x 800 x 1370 mm
  • 刀柄数量: 36
  • 重量: 72 kg
长度 [mm] 725
宽度 [mm] 800
高度 [mm] 1370
最多刀柄数 36
就绪可用于刀座 BT40
重量 [kg] 72

标配范围
刀具小车、存储板和操作手册