arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KRF3 160-Z-PM

KRF3 160-Z-PM

弹簧型三爪夹具

ID 1518323

标准弹簧力夹具

产品特性:
  • 三爪夹具
  • 中心夹紧
  • 标准行程
  • 夹具打磨定位孔
  • 气动端位置监控
  • 气动触点监控
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 160 x 82,2 mm
  • 夹持力范围: 20 - 30 kN
  • 单指行程: 3 mm
  • 最大卡爪高度: 60 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 打开压力: 6 - 9 bar
  • 每个行程的耗气量: 1700 cm³
  • 闭合/张开时间: 0.8 s
  • 重量: 13 kg
单指行程 [mm] 3
最小夹持力 [kN] 20
最大夹持力 [kN] 30
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 60
距离 H [mm] 25
6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] 1700
闭合/张开时间 [s] 0.8
重量 [kg] 13

标配范围
动力虎钳、固定系统爪的螺栓、盖塞、装配螺钉、夹持套筒、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

夹持力范围
由于存在弹簧张力,夹持力因行程而定。在“打开”状态下夹持力达到最大,在“关闭”状态下夹持力最小。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的特制润滑脂 LP 410(编号 0184213)。