arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KRF3-LH 100

KRF3-LH 100

弹簧型三爪夹具

ID 1518296

标准弹簧力夹具

产品特性:
  • 三爪夹具
  • 中心夹紧
  • 大行程
  • 基爪: 细齿和榫槽
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 100 x 69,2 mm
  • 夹持力范围: 3 - 5 kN
  • 增压功能下的夹持力范围: 9 - 11 kN
  • 单指行程: 6 mm
  • 最大卡爪高度: 150 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 打开压力: 6 - 9 bar
  • 最大增压: 6 bar
  • 每个行程的耗气量: 500 cm³
  • 闭合/张开时间: 0.2 s
  • 重量: 4.5 kg
单指行程 [mm] 6
最小夹持力 [kN] 3
最大夹持力 [kN] 5
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 150
距离 H [mm] 16
6 bar 时每个行程的耗气量 [cm³] 500
闭合/张开时间 [s] 0.2
重量 [kg] 4.5

标配范围
动力虎钳、固定系统爪的螺栓、盖塞、装配螺钉、夹持套筒、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

夹持力范围
由于存在弹簧张力,夹持力因行程而定。在“打开”状态下夹持力达到最大,在“关闭”状态下夹持力最小。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的特制润滑脂 LP 410(编号 0184213)。