KSP3 100-Z-PM
气动二爪虎钳
ID 1433665
标准型气动夹具
产品特性:
产品特性:
- 双爪夹具
- 中心夹紧
- 标准行程
- 夹具打磨定位孔
- 气动端位置监控
- 气动触点监控
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 100 x 100 x 69,2 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 18 kN
- 单指行程: 2 mm
- 最大卡爪高度: 60 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 工作压力: 2 - 9 bar
- 每个双行程的耗气量: 1000 cm³
- 闭合/张开时间: 0.2 s
- 重量: 4 kg
技术细节
单指行程 [mm] | 2 |
---|---|
最大工作压力下的夹持力 [kN] | 18 |
最小工作压力 [bar] | 2 |
最大工作压力 [bar] | 9 |
虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
最大卡爪高度 [mm] | 60 |
距离 H [mm] | 16 |
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] | 1000 |
闭合/张开时间 [s] | 0.2 |
重量 [kg] | 4 |
标配范围
夹持力模块、固定螺钉、盖塞、夹持套筒、装配螺钉 、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的强力夹具。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的特制润滑脂 LP 410(编号 0184213)。