arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSG 160

KSG 160

数控虎钳

ID 430315

标准力增强型单动式夹紧虎钳

产品特性:
  • 带有标准翻转爪
  • 连续夹持力调节
  • 匹配 VERO-S
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 530 x 164 mm
  • 卡爪宽度: 160 mm
  • 夹持力: 4 - 40 kN
  • 重量: 70 kg
虎钳宽度 [mm] 160
卡爪宽度 [mm] 160
最小夹持力 [kN] 4
最大夹持力 [kN] 40
重量 [kg] 70

标配范围
带标准翻转爪的虎钳,包括夹持爪、夹持杆、操作手册