arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ELG

ELG

Chwytak o długim skoku z możliwością indywidualnego dostosowania i konfiguracji
Elektryczny dwupalczasty chwytak równoległy o długim skoku szczęk, dużej sile chwytania i profilowanej prowadnicy szynowej, przeznaczony do stosowania długich palców chwytaka

抓取力可高达 12,000 N

SCHUNK ELG 是可配置机械手中的最新款明星产品。它适用于在包装、汽车、大型家电和物流行业中搬运大型、重型部件,由配备可自由调整的伺服电机的电动驱动器驱动。可对机械手进行精细调整,并在 100 至 400 mm 的整个行程内连续定位。它具有独特的力-行程比例,能够提供可即时使用且可控的抓取力,力度范围为 3000 N(尺寸 30)到 12000 N(尺寸 120)。

优势:

  • 由大卡爪行程带来的高灵活性,高抓取力
  • 可调整的驱动电机能够实现灵活启动,还可以轻松集成到现有的控制概念中
  • 机械手根据位置和扭矩进行移动,可灵活地抓取各种形状和类型的部件
  • 食品级润滑脂
    该产品标配食品级润滑剂。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 标准的要求。相对应的。NSF 证书可至网站获取 https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp 您可以在操作手册中进一步了解润滑剂信息。滚动轴承、直线导轨或减震器等部件不提供食品级润滑版本。