PGN-plus
Universele grijper
该产品是旧版本。
可替代的升级版产品:
Universele tweevinger-parallelgrijper met hoge grijpkracht en hoge maximale momenten dankzij het gebruik van tandgeleiding
描述
Innovaties - uw voordelen
- Robuuste tandgeleiding
voor nauwkeurige handling - Hoge maximale momenten mogelijk
geschikt voor lange grijpvingers - Aandrijfconcept ovale zuiger
voor maximale grijpkracht - Montage vanaf twee zijden in drie schroefrichtingen
voor universele en flexibele montage van de grijper - Luchttoevoer via rechtstreekse aansluiting of schroefaansluiting zonder slang
voor universele en flexibele montage van de grijper - Omvangrijk programma sensoraccessoires
voor veelzijdige opvraagmogelijkheden en slagpositiebewaking - Compacte afmetingen
voor minimale interferentiecontouren bij handling - Verdeelstukopties
voor een specifieke optimalisering van uw specifieke toepassing (stofdicht, hoge temperatuur, corrosiebestendig, enz.)
Opties en speciale informatie
- Variant voor behoud van grijpkracht AS/IS
De mechanische versie met behoud van grijpkracht garandeert zelfs een minimale grijpkracht in geval van een drukval. In de AS/S-variant zorgt dit voor sluitkracht, in de IS-variant voor openingskracht. - Corrosiewerende versie K
voor gebruik in corrosieve atmosferen - Hittebestendige versie V/HT
voor gebruik in hete omgevingen - Powerbooster-versie KVZ
indien hogere grijpkrachten zijn vereist - Precisie-variant P
voor de hoogste nauwkeurigheid - ATEX-versie EX
voor explosieve omgevingen - ATEX-versie EX
volledig stofdicht, verhoogde bescherming tegen het binnendringen van materialen. - Extra versies
Verschillende opties kunnen met elkaar worden gecombineerd. - Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding.