BSWS-M-PGZN-plus
Jaw quick-change system
The tool-free BSWS-M jaw quick-change system allows top jaws to be exchanged on the gripper manually and rapidly. Two adapter pins (= one BSWS-A set) and a base (BSWS-BM) are required for each gripper jaw. In case of reverse assembly and provided that no addional height is created, two adapter pins (= one BSWS-AR set) and an assembly kit (BSWS-URM) per gripper jaw are required. Another effect of the BSWS-URM is that there are no more problematic mounting holes in the finger contours.
描述
Výhody – Přínos pro Vás
- Univerzální možnosti použití
Při použití BSWS je pro různé aplikace potřebné pouze jedno samostatné chapadlo - Výměna čelistí bez použití nářadí pomocí odjišťovacího tlačítka
snadné a rychlé pro vysokou flexibilitu chapadla - Časová úspora při převodu aplikací
S různými obrobky lze manipulovat výměnou prstů chapadla
Možnosti a zvláštní informace
- BSWS-BM s redukčním čepem BSWS-A
Systém sestávající ze základny a adaptérových čepů. - BSWS-ABRM s redukčním čepem BSWS-AR
Systém sestávající z polotovaru horní čelisti s integrovaným systémem rychlé výměny čelistí a kolíku adaptéru. Pokud by přídavná výška připevnění systému BSWS se základnou měla mít negativní dopad, je možné připevnit kolíky adaptéru BSWS-AR systému BSWS v základních čelistech chapadla pomocí šroubů. Potom bude výměnný systém kompaktnější na výšku. Zamykací mechanismus bude vestavěn přímo do prstu. Dalším účinkem je, že v konturách prstů nejsou žádné další rušivé montážní otvory. - BSWS-URM s redukčním čepem BSWS-AR
Systém skládající se z jednotlivých součástí zajišťovacího mechanismu a kolíku adaptéru. Pokud je dodatečná montážní výška poskytovaná systémem BSWS se základnou nepříznivá a z polotovaru prstu BSWS-ABRM nelze vytvořit konturu prstu, je možné zakoupit zajišťovací mechanismus BSWS-ABRM samostatně a integrovat ho se zákazníkovými vlastními konstrukcemi prstu. - BSWS-AR
V prachotěsné verzi není možné kombinovat adaptérové čepy BSWS-AR s chapadly. Neváhejte nás kontaktovat pro návrhy alternativních řešení. - Mazání potravinářské kvality
Výrobek standardně obsahuje maziva kompatibilní s potravinami. Požadavky normy EN 1672-2:2020 nejsou zcela splněny. Příslušné certifikáty NSF jsou k dispozici na adrese https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp pomocí informací o mazivu v provozním návodu.