arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FTS 125-7800-350 Illustration similar

FTS 125-7800-350

Force/torque sensor

ID 1598250

Force/torque sensor FTS, Size: 125

  • Measuring range Fx, Fy: ± 3200 N
  • Measuring range Fz: ± 7800 N
  • Measuring range Mx, My: ± 350 Nm
  • Measuring range Mz: ± 350 Nm
  • IP protection class: 67
重量 [kg] 2.6
IP 防护等级 67
测量范围 Fx、Fy [N] ± 3200
测量范围 Fz [N] ± 7800
测量范围 Mx、My [Nm] ± 350
测量范围 Mz [Nm] ± 350
分辨率 Fx, Fy [N] 0.16
分辨率 Fz [N] 0.312
分辨率 Mx、My [Nm] 0.014
分辨率 Mz [Nm] 0.0105
相对于测量范围的显示偏差 <1,0 %-fs
最大显示偏差 Fx、Fy [N] 32.0
最大显示偏差 Fz [N] 78.0
最大显示偏差 Mx、My、Mz [Nm] 3.5
最大采样率 [Hz] 1000.0
最大输出速率 (UDP) [Hz] 2000.0
配件信息 除了 FTS 传感器外,还需要连接电缆和接口盒

产品系列的常规说明

恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。

搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。

测量精度
< 22 °C 时测量范围上限值的 1%

防溅水保护
标配 IP67

外壳
铝和不锈钢

保修期
24 个月