NSE plus 100-75
夹持模块
ID 471130
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
标准夹持模块
停产信息:
停产信息:
- 替换为: 1502948
- 弹簧加载系统 - 气动开启
- 增压功能
- 通过动态压力监控夹持滑块位置“已打开”
- 尺寸: 100 x 75 x 62 mm
- 下拉力: 4 kN
- 下拉力,带增压: 14 kN
- 启动压力: 6 bar
- 重复精度: < 0.005 mm
- 重量: 2.5 kg