arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSC 125-235-S

KSC 125-235-S

基础型虎钳

ID 1395040

标准中心夹紧虎钳

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-06-30
  • 替换为: 1514248
产品特性:
  • 无系统卡爪
  • 浮动型
  • 为 VERO-S 制备
技术参数:
  • 尺寸: 125 x 235 x 50 mm
  • 补偿: ± 5 mm
  • 最大夹持力*: 35 kN
  • 最大扭矩: 100 Nm
  • 重量: 9 kg
虎钳的宽度 [mm] 125.0
最大夹持力* [kN] 35.0
最大扭矩 [Nm] 100.0
长度补偿 [mm] ± 5
重量 [kg] 9.0

标配范围
虎钳,包括操作手册;无系统卡爪、无扭矩扳手