arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSC grip 80-130

KSC grip 80-130

基础型虎钳

ID 432713

标准中心夹紧虎钳

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-06-30
  • 替换为: 1514206
产品特性:
  • 配备可反向夹爪
技术参数:
  • 尺寸: 80 x 130 x 78 mm
  • 卡爪宽度: 80 mm
  • 最大夹持力*: 25 kN
  • 最大扭矩: 90 Nm
  • 重量: 4 kg
Width of the clamping vise [mm] 80.0
Jaw width [mm] 80.0
Max. clamping force [kN] 25.0
Max. torque [Nm] 90.0
Weight [kg] 4.0

Scope of delivery
Vise, reversible jaws grip, operating manual; without torque wrench