arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
KSP-LH-Z plus 64

KSP-LH-Z plus 64

气动夹持力块居中并夹紧固定卡爪

ID 1313056

标准型气动夹具

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-12-31
  • 替换为: 1409296
产品特性:
  • 中心夹紧
  • 大行程
  • Z 型
技术参数:
  • 尺寸: 64 x 64 x 50,7 mm
  • 最大夹持力*: 2.3 kN
  • 单指行程: 4 mm
  • 最大卡爪高度: 120 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 最大工作压力: 9 bar
  • 重量: 1.5 kg
单指行程 [mm] 4.0
夹持力 [kN] 2.3
最大压力 [bar] 9.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 120.0
6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] 260.0
闭合/张开时间 [s] 0.1
重量 [kg] 1.5

标配范围
夹持力模块、固定螺钉、盖塞、夹持套筒、装配螺钉 、操作手册