KSX-C 125-430-L
5 轴虎钳
ID 1395046
本产品是 SCHUNK 经典产品。
了解更多信息并在此联系我们。
标准力增强型单动式夹紧虎钳
产品特性:
产品特性:
- 无系统卡爪
- 可调整的夹持中心
- 为 VERO-S 制备
- 带六角插座接头
- 夹持力连续调节
- 尺寸: 125 x 430 x 125 mm
- 夹持力: 5 - 40 kN
- 重量: 28.5 kg
技术细节
| Width of the clamping vise [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 125.0 |
| Min. clamping force [kN] | 5.0 |
| Max. clamping force [kN] | 40.0 |
| Weight [kg] | 28.5 |
Scope of delivery
Vise including clamping lever, hexagonal pin insert and operating manual; without system jaws, without tension rod extension or clamping claws