ROTA-M flex 2+2 500 Z380-SV90°
灵活的 4 爪补偿卡盘
ID 1410477
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
标准手动车床卡盘
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2024-04-30
- 替换为: 1573344
- 4 爪补偿卡盘
- 相对卡爪的中心补偿
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- 卡爪接口: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 单指行程: 17.8 mm
- 每个卡爪的补偿行程: 10 mm
- 最大夹持力*: 180 kN
- 最大扭矩: 250 Nm
- 最大旋转速度: 1100 1/min
- 重量: 227 kg
- 使用双爪夹紧时,还需要一个锁紧盖来阻挡一对卡爪
技术细节
主轴类型 | ISO 702-4 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 15 (Z380) |
细齿 | 3/32" x 90° |
最大旋转速度 [1/min] | 1100 |
最大夹持力* [kN] | 180 |
最大扭矩 [Nm] | 250 |
行程/卡爪 [mm] | 17.8 |
补偿行程/卡爪 [mm] | 10 |
重量 [kg] | 227 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%