ROTA-ML flex 2+2 800 M2
灵活的 4 爪补偿卡盘
ID 1446775
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
标准手动车床卡盘
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2024-04-30
- 替换为: 1573345
- 轻质 4 爪补偿卡盘
- 相对卡爪的中心补偿
- 控制台板: 星型槽 22.5°
- 卡爪接口: 模块 2
- 单指行程: 17.8 mm
- 每个卡爪的补偿行程: 10 mm
- 最大夹持力*: 180 kN
- 最大扭矩: 250 Nm
- 最大旋转速度: 800 1/min
- 重量: 395 kg
- 使用双爪夹紧时,还需要一个锁紧盖来阻挡一对卡爪