arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCA 225-66 A6-SV60°

ROTA NCA 225-66 A6-SV60°

Sealed 3-jaw power lathe chuck

ID 1320180

Standard power lathe chucks with through-hole

  • End-of-sales date: 2024-01-31
Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Sealed design
  • Through-hole: 66 mm
  • Spindle holder: ISO 702-1 Nr. 6
  • Jaw interface: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
Technical data:
  • Stroke per jaw: 5.3 mm
  • Piston stroke: 20 mm
  • Max. clamping force: 100 kN
  • Max. actuating force: 45 kN
  • Max. rotational speed: 5000 1/min
  • Weight: 28.9 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 6
セレーション 1.5 mm x 60°
最大回転速度 [1/min] 5000.0
最大把持力 [kN] 100.0
最大作動力 [kN] 45.0
ストローク / ジョー [mm] 5.3
ピストンストローク (H) [mm] 20.0
慣性モーメント [kgm²] 0.2
重量 [kg] 28.9