ROTA NCE 210-66 Z170-KV
带通孔的三爪动力卡盘
ID 1374450
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
标准动力车床卡盘,带通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2024-06-30
- 重量减轻的动力车床卡盘
- 通孔: 66 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 4.2 mm
- 活塞行程: 18 mm
- 最大夹持力*: 100 kN
- 最大启动力: 38 kN
- 最大旋转速度: 5000 1/min
- 重量: 15.6 kg