arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCE 260-81 Z220-KV

ROTA NCE 260-81 Z220-KV

带通孔的三爪动力卡盘

ID 1374458

标准动力车床卡盘,带通孔

停产信息:
  • 销售结束日期: 2024-06-30
产品特性:
  • 重量减轻的动力车床卡盘
  • 通孔: 81 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 卡爪接口: 十字槽
技术参数:
  • 单指行程: 4.9 mm
  • 活塞行程: 21 mm
  • 最大夹持力*: 130 kN
  • 最大启动力: 45 kN
  • 最大旋转速度: 4500 1/min
  • 重量: 24.7 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 8 (Z220)
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 4500.0
最大夹持力* [kN] 130.0
最大启动力 [kN] 45.0
行程/卡爪 [mm] 4.9
活塞行程(H) [mm] 21.0
惯性矩 [kgm²] 0.195
重量 [kg] 24.7

标配范围
卡盘、用于顶爪的紧固螺栓、可转动螺纹环的安装扳手、拉伸螺母、卡盘安装螺栓、吊环螺栓和操作手册