ROTA NCS 500/6 A15-KV
无通孔的六爪动力卡盘
ID 865061
请注意,该产品已停产且不再供应。
标准动力车床卡盘,无通孔
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 六爪杠杆式卡盘
- 紧密密封
- 基爪的主动下拉
- 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 15
- 卡爪接口: 十字槽
- 单指行程: 8.2 mm
- 活塞行程: 30 mm
- 卡爪下拉: 0.5 mm
- 摆动补偿: ± 3 mm
- 最大夹持力*: 120 kN
- 最大启动力: 65 kN
- 最大旋转速度: 1400 1/min
- 重量: 230 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 15 |
| 细齿 | 十字槽 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 1400.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 120.0 |
| 最大启动力 [kN] | 65.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 8.2 |
| 卡爪下拉 [mm] | 0.5 |
| 杆长度 [mm] | 75.5 |
| 活塞行程(H) [mm] | 30.0 |
| 摆动补偿 [mm] | ± 3 |
| 重量 [kg] | 230.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SRK 250, 16.4 kg
- red
-
SRK 250, 13.12 kg
- yellow
-
SRK 250, 8.2 kg
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%