ROTA NCX 260-81 A6-SFGX
适用于短行程液压缸、带有卡爪快换的三爪动力卡盘
ID 800821
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 81 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 5 mm
- 齿距: 3.4 mm
- 活塞行程: 21 mm
- 最大夹持力*: 128 kN
- 最大启动力: 68 kN
- 最大旋转速度: 4500 1/min
- 重量: 41 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-1 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 6 |
细齿 | 斜细齿 |
最大旋转速度 [1/min] | 4500.0 |
最大夹持力* [kN] | 128.0 |
最大启动力 [kN] | 68.0 |
行程/卡爪 [mm] | 5.0 |
齿距 [mm] | 3.4 |
活塞行程(H) [mm] | 21.0 |
惯性矩 [kgm²] | 0.37 |
重量 [kg] | 41.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- yellow
-
SFA-AL 250
- red
-
SFA 250
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%