arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCX 260-81 A8-SFGX

ROTA NCX 260-81 A8-SFGX

适用于短行程液压缸、带有卡爪快换的三爪动力卡盘

ID 800822

动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-06-30
产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 81 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 5 mm
  • 齿距: 3.4 mm
  • 活塞行程: 21 mm
  • 最大夹持力*: 128 kN
  • 最大启动力: 68 kN
  • 最大旋转速度: 4500 1/min
  • 重量: 39 kg
Spindle type ISO 702-1
Spindle size Nr. 8
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 4500.0
Max. clamping force [kN] 128.0
Max. actuating force [kN] 68.0
Stroke/jaw [mm] 5.0
Tooth pitch [mm] 3.4
Piston stroke (H) [mm] 21.0
Moment of inertia [kgm²] 0.36
Weight [kg] 39.0