ROTA NCX 315-106 Z300-SFGX
适用于短行程液压缸、带有卡爪快换的三爪动力卡盘
ID 800830
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 106 mm
- 主轴架: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 6.3 mm
- 齿距: 4 mm
- 活塞行程: 25 mm
- 最大夹持力*: 155 kN
- 最大启动力: 88 kN
- 最大旋转速度: 3500 1/min
- 重量: 59 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-4 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 11 (Z300) |
细齿 | 斜细齿 |
最大旋转速度 [1/min] | 3500.0 |
最大夹持力* [kN] | 155.0 |
最大启动力 [kN] | 88.0 |
行程/卡爪 [mm] | 6.3 |
齿距 [mm] | 4.0 |
活塞行程(H) [mm] | 25.0 |
惯性矩 [kgm²] | 0.82 |
重量 [kg] | 59.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
SFA-AL 315
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%