SVAGG-18-L Basic
真空装置
ID 425051
请注意,该产品已停产且不再供应。
可替代的升级版产品:
标准真空夹持技术
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-06-30
- 替换为: 1563467
- 真空装置
- 最大夹持面: 5000 cm²
- 尺寸: 743 x 377 x 778 mm
- 连接直径-ØD: 12 mm
- 最大真空: -980 mbar
- 最大自吸能力: 18 m³/h
- 存储容量: 30 l
- 声级: 63 dB(A)
- 额定功率: 0.55 kW
- 重量: 48 kg
技术细节
长度 [mm] | 743 |
---|---|
宽度 [mm] | 377 |
高度 [mm] | 778 |
连接直径-ØD [mm] | 12 |
最大真空 [mbar] | -980 |
最大夹持面 [cm²] | 5000 |
最大自吸能力 [m³/h] | 18 |
存储容量 [l] | 30 |
声级 [dB(A)] | 63 |
额定功率 [kW] | 0.55 |
频率 [Hz] | 50 |
IP 防护等级 | 54 |
重量 [kg] | 48 |
产品系列的常规说明
系统设计重要说明
完整的系统包括矩阵板和真空装置。除真空开/关和加注液位监控功能以外,SCHUNK 真空装置还包括采用内置真空开关监控进行的系统监控,真空开关可以通过与机控系统的接口现场同步。如果夹持力损失,机加工过程就会自动中断。