THL plus 600 Z-B
带后置液压缸的中心架
ID 825813
请注意,该产品已停产且不再供应。
标准中心架
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2024-06-30
- 自定心中心架
- 液压驱动
- 中心润滑
- 球面滚子
- 夹持范围: 125 - 460 mm
- 每个滚子的最大夹持力: 25 kN
- 启动压力: 8 - 60 bar
- 定心精度: < 0.06 mm
- 重复精度: < 0.02 mm
- 最大圆周速度: 400 m/min
- 重量: 360 kg
技术细节
| Type of lubrication | Central lubrication |
|---|---|
| Rollers | spherical |
| Min. clamping Ø [mm] | 125.0 |
| Max. clamping Ø [mm] | 460.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 60.0 |
| Max. clamping force per roller [kN] | 25.0 |
| Centering accuracy [mm] | < 0.06 |
| Repeat accuracy [mm] | < 0.02 |
| Max. circumferential speed [m/min] | 400.0 |
| Weight [kg] | 360.0 |