arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
选择的线性模块
SLD 11

线性模块配置

选定变体
行程 [mm]
此时可以输入线性模块所需的行程。
如果使用线性模块选型助手进行设计,则行程将自动应用且不可更改,因为这会影响线性模块的技术特性。
滑动位置 [mm]
线性模块总长度 [mm]
地板一侧的安装条
装置可以用 T 形螺母或安装带固定。


T 形螺母
线性模块可通过 T 型螺母或安装导轨固定。

滑块可以安装到线性模块的不同侧面。


测量系统
绝对路径测量系统可选配接口: HIPERFACE® 或 DRIVE-CLiQ。
安全编码器
编码器系统已通过 SIL2/PLd 认证。
这意味着:对于机器安全领域要求较高应用亦适用。
电机插头出线
可以根据所需应用选择电机连接器的出口。







在 CAD 模型中也采用了选定侧。
制动器数量
线性模块可选配一个或多个安全制动器。
该制动器采用气动驱动。
其功能在不通气情况下激活。
制动器用于在无供电条件下保持线性轴的位置。
制动器同样适用有设备安全的相关应用。
如果是制动器,则安装在连接电缆的一侧。

SLD1:每个制动器 400N
SLD2:每个制动器 600N
润滑适配器
润滑适配器可以连接到客户提供的润滑系统。
润滑适配器始终安装在滑块上电气连接的对面。

定制的可配置线性模块

订购数量
SLD-11-H2-R-0010-1-0NN-N-N
想要最大程度的定制化产品?
您的配置是否超出我们的常规范围?联系我们,让我们为您解决顾虑。