arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
抓取技术 四月 2024

安全搬运电芯

作为汽车行业的合作伙伴,SCHUNK 为每种传动装置提供合适的搬运解决方案。电池是电动汽车的核心,SCHUNK 现推出首款专用于电动汽车行业的标准产品 RCG 大圆柱电芯机械手。气动控制磁力系统不仅能搬运单个电芯,如果在多个机械手装置中使用,还能精确、可靠地装载整个电池组,不产生额外干扰轮廓。
应用图片 – RCG 新型 RCG 圆柱电芯机械手能够可靠地搬运直径为 46 mm 的电芯。它可以灵活组合成多夹持装置。

电动汽车最大的成本驱动因素是电池。近年来,全球汽车制造商一直在探索如何开发和生产不仅具有可持续性,而且具有成本效益,并且续航里程足够长的电池。除了方形电芯和软包电芯,大制造商越来越关注直径为 46 mm 的圆柱电芯。SCHUNK 专门为搬运此类电芯设计了一种新工具:RCG 圆柱电芯机械手。它可以自由扩展,可用于搬运单个电芯,通过简单安全的过程自动排列和精确快速地组装整个电池组。

集成抓取力保持功能确保安全

RCG 圆柱电芯机械手是一种气动控制的磁力系统,使用该系统可以通过磁力拾放电池。每个机械手内部的永磁铁可确保在整个过程中保持夹持力。即使在紧急停止期间失去能量,机械手也能牢固夹持电池。磁铁的高夹紧力 > 70 N,适用于所有通用电池长度,所使用的机器人能达到很高的加速度。RCG 的工件感应和状态检测功能也有助于提高过程可靠性。可以检测电池是否存在,实现活塞行程监控系统。为了在不产生干扰轮廓的情况下,保证圆柱电芯的最大堆积密度,SCHUNK 设计人员对 RCG 进行了精确调整,使其外形非常适合 46 mm 的电芯。SCHUNK 提供三种版本的机械手:无定心、2 重定心或 4 重定心,用于在拾取电芯时补偿公差。

产品图片 – RCG SCHUNK 提供三种版本的圆柱电芯机械手:无定心、2 重定心或 4 重定心,用于在拾取电芯时补偿公差。

适用系列

在生产线中使用时,该系统可以与其他 SCHUNK 组件组合使用:适合的传感器、补偿装置、电芯间距单元以及直线电机,可在电池组的批量生产中保证精确、动态和安全的装配过程。

有关该产品的更多信息