借助其 ERT 系列,SCHUNK 提供的旋转单元具有特别扁平化的设计,同时还能实现精确、灵活和高度动态化的旋转运动。该装置可用作部件、装配组和工具的旋转工作台,也可用作龙门解决方案中的旋转模块,以及旋转分度台或高精度定位模块。永磁力矩电机的直接驱动可确保精确、高度动态化的运动。绝对编码器的应用免去了参考运行的步骤,可确保重复精度达到 0.01°。快速响应时间和高扭矩是 ERT 系列所具备的其他优势。采用大尺寸中心孔,电缆和软管可从中穿过,甚至可安装摄像头。即使选择使用电动制动(通过控制器直接控制),依然能够保持较低的总高度(最多可比同类产品高度低 40%)。这使得 ERT 系列的旋转单元成为紧凑型装配和搬运应用的首选产品。
额定扭矩为 16.7 Nm 的新款 ERT 100 是对现有 ERT 系列的补充,之前已有的型号有 12、50 和300 尺寸,额定扭矩分别为 1.5 Nm、7.8 Nm 和 32 Nm。同时,SCHUNK 增加了测量系统接口的种类,从而可以更灵活地将模块与不同的传动装置组合在一起。配备 HIPERFACE® 和 DRIVE-CLiQ 接口,可通过两个标准插头进行连接,分别用于电机和编码器电缆。一项新功能是 HIPERFACE DSL® 编码器接口,它具备数字实时接口的所有优点。作为一种紧凑的单电缆技术,它在节省成本的同时还易于实施,使效率显著提高,是工业 4.0 应用的重要基础。ERT 旋转模块的路径测量系统可用作电机反馈系统,用于绝对测量,单转型式,带 HIPERFACE®、HIPERFACE DSL® 和 DRIVE-CLiQ 接口。
除了电动制动器外,SCHUNK 还能够根据美国和加拿大法规,按客户的要求提供更高的 IP54 防护等级和 UL 认证。可适用的应用范围非常广泛。涵盖从电池组装和搬运发卡到旋转分度台的固定应用。还可用于电子、医疗和实验室技术,制药、化妆品和太阳能行业,机械工程中的安装空间优化以及激光加工或封装流程等应用中。此外,SCHUNK 还为客户提供可下载的 ERT 数字设计工具,用于精确计算和设计回转时间,提供全面自动化解决方案、