用于特定夹持任务的机用虎钳和顶爪之间的接口取决于制造商。到目前为止,用户一直受制于相应虎钳制造商的夹爪产品组合。现在,有了新的 SCHUNK 转接爪,这已然成为过去。转接爪使得 SCHUNK 能够在虎钳与其顶爪产品组合之间建立兼容性,后者是全球市场上最广泛的产品。因此,用户不用再受特定系统的束缚,而且现在可以显著扩展其夹持选项。
适用于卡爪宽度为 125 mm 的机用虎钳的转接爪具有巨大的潜力。这是因为转接爪为虎钳上的固定工件夹持提供了具体的优势,尤其是在铣床中:
SCHUNK 转接爪可实现任何顶爪型式,实现几乎无限的夹持可能性。由于这种灵活性,可以实现许多不同的夹持选项,更无需说成本优势了。在对转接爪进行初始投资后,这笔支出可以通过使用 SCHUNK 产品组合中的顶爪实现快速摊销,因为顶爪比竞争对手的同类产品更为经济实用。另一个优势是,由于 SCHUNK 产品组合中顶爪的某些型式具有快换功能,因此可以节省装调时间并优化工艺流程。只需稍微松开螺丝即可,不必完全松开,并且可以轻松沿着凹槽向上拆下卡爪。
根据工件和应用的不同,不同的顶爪安装在转接爪上,以完成相应的夹紧任务。客户可以继续使用其原来的系统卡爪,从而更具成本效益。物流和工艺规划也变得更容易——这是用户的另一大优势,因为有了转接爪,相同的顶爪可以用于不同的虎钳。这也带来了可持续性的优势,因为可以重复使用现有产品。最后,交货时间短一定会给用户留下深刻的印象,因为他们可以获得 SCHUNK 顶爪的标准产品组合,而不必等待特殊设计出来的产品。
SCHUNK 转接爪就是这样将第三方虎钳变成任何夹持应用的 “伙伴”,因为可以创建出实用、灵活的连接。现在,转接爪种类繁多,适合诸如 Allmatic、Roemheld 或 Röhm 等市场参与者的虎钳。更换虎钳中以前的系统卡爪既快捷又容易——新型 SCHUNK 转接爪可以一对一地更换,而且由于操作简单,可以立即投入使用——只需安装好,即可开始使用。不需要其他接口。